Válvulas de esfera

Seja em meios neutros, agressivos ou mecanicamente puros, as válvulas de esfera impressionam por sua versatilidade, mesmo em condições extremas. Graças à esfera perfurada como elemento de fechamento, eles permitem o fechamento seguro de meios líquidos e gasosos em altas pressões operacionais. Somente os meios de cristalização devem ser manuseados com cuidado, pois isso pode prejudicar a função.
Três variantes de válvulas de esfera da GEMÜ para diferentes áreas de aplicação.

Principais características

  • Altas taxas de fluxo: permitem processos eficientes e reduzem as perdas de energia
  • Ciclos de acionamento rápidos: aumentam a velocidade e a flexibilidade do processo.
  • Altas pressões operacionais: Garantem segurança e confiabilidade em aplicações exigentes
  • Altas temperaturas: amplie a faixa de uso para aplicações industriais com cargas térmicas
  • Médios operacionais típicos: Líquidos como água, glicol ou lubrificantes de resfriamento, Gases como ar ou ar comprimido

Séries

  • Válvula de esfera de aço inoxidável com extremidades de solda de topo e placa de montagem - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.
  • Válvula de esfera de aço inoxidável com conexão roscada fêmea e placa de montagem - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.
  • Válvula de esfera compacta de aço inoxidável com conexão de flange e placa de montagem - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.
  • Válvula de esfera de aço inoxidável com conexão de flange e placa de montagem - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.
  • Válvula de esfera de três vias em aço inoxidável com conexão roscada fêmea e placa de montagem - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.
  • Válvula de esfera manual de aço inoxidável com conexão roscada fêmea e alavanca vermelha - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.
  • Válvula de esfera manual de plástico com alavanca manual ergonômica e porcas de união - ideal para tratamento de água, produtos químicos e engenharia de processos.
  • Válvula de esfera manual de plástico com mecanismo de cremalheira e pinhão e porcas de união - ideal para tratamento de água, produtos químicos e engenharia de processos.